MIFAB® MC-10-3NH (Précisez -L pour la conception à gauche ou -R pour la conception à droite) Porte-WC simple, horizontal, réglable, avec raccord en fonte laquée, 3" (76) sans vidage central, 2" (51) pas de connexion d'évent de moyeu, plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8" avec bouchon de test intégré, joint de cuvette en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, écrous borgnes et arrière chromés polis support d'arrimage d'ancrage.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |