Publier vos produits
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

Traduit par Google,
MIFAB® MC-40 Series support de lavabo à bras apparents à montage au sol avec bras de support apparents en fonte blancs, laqués, réglables. Complet avec supports de bras inversibles et réglables en fonte laquée, tige d'alignement, deux montants en acier de construction laqué de 2" x 1" x 1/8" d'épaisseur avec pieds en acier soudé de 3" x 4 ½" et quincaillerie de montage.
Spécification
  • SKUs: MC-40
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-40-fixture-carrier
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Description de l'Uniclass 2015Sink supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 13
  • Titre OmniClassLavatory Units