Publier vos produits
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

Traduit par Google,
Support d'évier de service MIFAB® série MC-62 monté au sol avec deux montants en acier de construction laqué de 2" x 1" x 1/8" d'épaisseur avec pieds en acier soudé de 3" x 4 ½" et raccord en fonte laquée sans vidage de moyeu et évent connexion (précisez la taille de chacun). Complet avec assemblage de plaque frontale en fonte laquée, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchon de test intégré, joint de bol en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée et écrous borgnes de finition chromés polis.
Spécification
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment