Publier vos produits
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Les raccords flexibles en caoutchouc de la série MIFAB® MI-FLEX sont fabriqués à partir d'un composé de néoprène qui répond aux exigences des séries ASTM C-564 et 300 de colliers en acier inoxydable serrés avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 300 de 5/16". La série MI-FLEX de raccords flexibles est testée et certifiée selon la norme ASTM 1173-2010 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée auprès de l'IAPMO
Spécification
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsFlexible Rubber Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Numéro OmniClass23-27 49 13
  • Titre OmniClassFlexible Pipe Couplings