Publier vos produits
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

Traduit par Google,
La série MIFAB® MI-FLEX-CL de raccords flexibles en caoutchouc est fabriquée à partir d'un composé de néoprène qui répond aux exigences des séries ASTM C-564 et 300 de colliers en acier inoxydable serrés avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 300 de 5/16". La série MI-FLEX-CL de raccords flexibles est testée et certifiée selon la norme ASTM 1173-2010 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée avec IAPMO Tous les modèles et répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes et portent la marque de conformité cUPC.
Spécification
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsFlexible Rubber Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Numéro OmniClass23-27 49 13
  • Titre OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING