Publier vos produits
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

Traduit par Google,
Les raccords flexibles en caoutchouc de la série MI-FLEX-DTC (spécifier la taille) MIFAB® sont fabriqués à partir d'un PVC flexible qui répond aux exigences de la norme ASTM C-564 et de la série de colliers de serrage en acier inoxydable de type 300 serrés avec un hexagone en acier inoxydable de type 300 de 5/16". vis à tête. La série MI-FLEX-DTC de raccords flexibles est testée et certifiée selon la norme ASTM 1173-2010 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée par l'IAPMO Tous les modèles sont répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes et portent la marque de conformité cUPC®. La cote de température non constante est de 140 F.
Spécification
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-flex-dtc-flexible-couplings
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IID4010
  • Titre CSI UniFormat IISprinklers