Les accouplements blindés sans moyeu de la série MI-HUB (spécifier la taille) de la série MIFAB® sont fabriqués avec des joints en néoprène qui répondent aux exigences de la norme ASTM C-564 logés à l'intérieur d'un blindage ondulé en acier inoxydable de type 301. Deux (taille 2" à 4"), quatre (taille 6" à 10") ou six (tailles 12" et 15") pinces en acier inoxydable de type 301 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 305 de 5/16" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. Les accouplements de la série MI-HUB sont testés et certifiés selon les normes ASTM-#C1277-2018, CISPI 310-2010, CSA B602-2016 (fichier # 247608) et B70. Ils sont répertoriés par IAPMO et certifiés NSF selon CISPI 310. Également testés et certifiés par Intertek Testing Services selon CAN/ULC S102.2-07 « Smoke Test ».