Publier vos produits
MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling

Traduit par Google,
Les raccords de réparation blindés MI-HUB-ARC de la série MIFAB® sont fabriqués avec des joints en composé de néoprène qui répondent aux exigences de la norme ASTM C-564 logés à l'intérieur d'un blindage en acier inoxydable de type 300. Deux pinces en acier inoxydable de type 300 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 300 de 5/16" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. La série MI-HUB-ARC de raccords de réparation blindés est testée et certifiée selon la norme ASTM 1173-2010 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée avec l'IAPMO Tous les modèles sont répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes et porter la marque de conformité cUPC. La cote de température non constante est de 140 F.
Spécification
  • SKUs: MI-HUB-ARC-33, MI-HUB-ARC-43, MI-HUB-ARC-44, MI-HUB-ARC-55, MI-HUB-ARC-66, MI-HUB-ARC-64, MI-HUB-ARC-88, MI-HUB-ARC-1010, MI-HUB-ARC-1212
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-hub-arc-33-repair-no-hub-coupling
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsRepair Shielded Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Description de l'Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures