Publier vos produits
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de sable et d'huile en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-SAND/OIL en poudre époxy sanitaire. Intercepteur complet avec couvercle enduit d'époxy en poudre antidérapant avec joint d'étanchéité, seau à sédiments amovible avec déflecteur perforé à côté de l'entrée, siphon à joint profond avec bouchon de gaz d'égout intégré, deux raccords d'évent de 2", ensemble de prélèvement d'huile réglable et pas d'entrée/sortie de moyeu.
Spécification
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-so-0-sand_oil-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING