Publier vos produits
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,
    MIFAB® série CL (spécifier la taille) antibélier à piston avec corps en cuivre dur étiré sans soudure "K", piston RYTON PPS avec double joints toriques (Parco # 5778-80) et connexion MPT en laiton CDA 360. Certifié selon les normes ASSE 1010-1996 et ANSI A112.26.1M.
    Spécification
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Famille de produitsWater Hammer Arrestors
    • Groupe de produitsPiston Type
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings