Publier vos produits
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

Traduit par Google,
Le filtre de type « Y » doit être un filtre à corps en bronze avec un capuchon en bronze et une crépine en acier inoxydable. La vanne doit être conçue de manière à ce que le tamis puisse être nettoyé sans retirer la vanne de la conduite et doit être équipée d'un bouchon de boîtier dans le bouchon de nettoyage en laiton pour l'ajout d'une jauge d'essai ou d'une conduite d'eau secondaire.
Spécification
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Spécifications techniques
  • Réference unique.str-bronze-strainer
  • Famille de produitsBEECO (Backflow Valves)
  • Groupe de produitsOther Backflow Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord