Publier vos produits
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

Traduit par Google,
La crépine de type « Y » en fonte ductile doit être de classe 125 et conforme à la norme ANSI B16.1, et le corps et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile A536 65-45 12. La vanne doit être fournie avec un drain/soufflage. -off connexion avec un bouchon de fermeture en fonte ductile et aura un revêtement époxy approuvé par la FDA à l'intérieur et à l'extérieur. La crépine intégrée doit être accessible pour le nettoyage sans retirer l'appareil de la ligne.
Spécification
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Spécifications techniques
  • Réference unique.str-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • Famille de produitsBEECO (Backflow Valves)
  • Groupe de produitsOther Backflow Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings