Publier vos produits
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traduit par Google,

Les canaux de la série T1800-PB-13 de MIFAB® doivent avoir une longueur de 39,4" (1000 mm) avec une largeur interne de 12" (300 mm). Les sections de canaux d'interconnexion sont fabriquées à partir de béton polymère à haute résistance et disponibles dans des canaux inclinés et non inclinés (neutres). Chaque canal est livré avec un rail de bordure en acier galvanisé standard qui est mécaniquement intégré dans le canal.

Les dispositifs d'installation, le capuchon d'extrémité/bouchon de sortie en plastique et les bassins collecteurs sont des accessoires disponibles. Le système est livré complet avec des sorties inférieures préformées de 4″ à des emplacements neutres. Les grilles (fiches techniques séparées) sont disponibles dans la classe de charge AE dans une variété de matériaux. Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté "Clipfix".

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.t1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit