Publier vos produits
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traduit par Google,

Les canaux de la série T3000-PB-13 de MIFAB® doivent avoir une longueur de 39,4" (1000 mm) avec une largeur interne et un rayon inférieur de 12" (300 mm). Les sections de canaux d'interconnexion sont fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) à haute résistance et disponibles dans des canaux non inclinés (neutres). Chaque canal est livré avec un rail de bordure galvanisé. Canaux de changement de direction disponibles aux emplacements neutres.

Les dispositifs d'installation, le capuchon d'extrémité/bouchon de sortie en plastique, les puisards et les sorties de fond sont des accessoires disponibles. Les grilles (fiches techniques séparées) sont disponibles dans la classe de charge AE dans une variété de matériaux. Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté "Clipfix".

Spécifications techniques
  • Réference unique.t3000-pb-13
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains