Publier vos produits
Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS81 - Coulissant 4 vantaux - face à face
Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS81 - Coulissant 4 vantaux - face à face

    Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS81 - Coulissant 4 vantaux - face à face

    La MS81 est un système coulissant qui incarne l’excellence du minimalisme architectural avec 99% du surface vitrée*, elle permet de supporter des vitrages de plus d’une tonne, tout en offrant un profil central extrêmement fin de 23 mm. Grâce à cette conception, elle optimise le clair de vitrage, offrant une transparence totale du sol au plafond et une vue panoramique sans interruption.

    La MS81 est entièrement encastrée dans la maçonnerie, assurant un rendu épuré et parfaitement intégré à l’architecture.

    Ce système peut accueillir des vitrages allant jusqu’à 6 m par 3, tout en garantissant une isolation thermique optimale.

    Elle intègre en option un système de verrouillage électrique, la motorisation ainsi que des options de personnalisation avancées, permettant de combiner performance, sécurité et design minimaliste.

    La MS81 est idéale pour les projets haut de gamme où l’élégance, la performance technique et la luminosité maximale sont essentielles.

    *pour un coulissant 2 vantaux de 4000L par 2500H

    « Un monde qui voit l'art et l'ingénierie comme divisés ne voit pas le monde dans son ensemble » Edmund Happold

    Spécification
      • Spécifications techniques – MS81 (Minimalist Systems)

      Dimensions maximales :

      Hauteur : jusqu’à 6 000 mm

      Largeur : Illimitée

      Surface vitrée maximale par vantail : 19 m² (format possible : 6 000 x 3 210 mm)

      Poids maximal par vantail : 1 200 kg

      Nombre de rails : Illimité

      • Performance thermique *pour un coulissant 2 vantaux :

      Transmission thermique Uw : 1,4 W/m²K

      Coefficient Ug : 1 W/m²K

      • Finitions et personnalisation :

      Système exclusif de personnalisation et d’insertion

      Projet sur mesure avec options uniques

      Laquage RAL, finitions texturées et anodisation disponibles

      • Performance environnementale et résistance :

      Perméabilité à l’air : Classe A4

      Étanchéité à l’eau : Classe E7A

      Résistance au vent : Classe VB3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Minimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS81
    • Famille de produitsMinimalist Systems - Coulissant minimaliste
    • Groupe de produitsGamme - MS81
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Description de l'Uniclass 2015Window walling systems
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows