Publier vos produits
Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS55 - Coulissant 3 vantaux
Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS55 - Coulissant 3 vantaux
Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS55 - Coulissant 3 vantaux

    Minimalist Systems - Système de fenêtre minimaliste - Gamme MS55 - Coulissant 3 vantaux

    La MS55 est un système coulissant qui se distingue par sa finesse exceptionnelle et son esthétique minimaliste. Son principal atout est un rail totalement invisible, recouvert par votre revêtement de sol.

    Elle offre ainsi une continuité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur, pour un rendu ultra épuré.

    Ce système peut accueillir des vitrages allant jusqu’à 6 m par 3, tout en garantissant une isolation thermique optimale.

    Elle intègre en option un système de verrouillage électrique, la motorisation ainsi que des options de personnalisation avancées, permettant de combiner performance, sécurité et design minimaliste.

    La MS55 est idéale pour jouer avec les espaces en fusionnant l’intérieur et l’extérieur.

    « L'architecture est la fabrication réfléchie de l'espace. » Louis Kahn

    Spécification
      • Spécifications techniques – MS55 (Minimalist Systems)

      Dimensions maximales :

      Hauteur : jusqu’à 6 000 mm

      Largeur : Illimitée

      Surface vitrée maximale par vantail : 19 m² (format possible : 6 000 x 3 210 mm)

      Poids maximal par vantail : 1 200 kg

      Nombre de rails : Illimité

      • Performance thermique *pour un coulissant 2 vantaux :

      Transmission thermique Uw : 1,5 W/m²K

      Coefficient Ug : 1 W/m²K

      • Finitions et personnalisation :

      Système exclusif de personnalisation et d’insertion

      Projet sur mesure avec options uniques

      Laquage RAL, finitions texturées et anodisation disponibles

      • Performance environnementale et résistance :

      Perméabilité à l’air : Classe A4

      Étanchéité à l’eau : Classe E6A

      Résistance au vent : Classe VB3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Minimalist-sliding-window-system-3-leaf-MS55
    • Famille de produitsMinimalist Systems - Coulissant minimaliste
    • Groupe de produitsGamme - MS55
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1000
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Description de l'Uniclass 2015Window walling systems
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows