Publier vos produits
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Traduit par Google,

    Climatiseur Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, type split

    Onduleur heureux (MSY-KY24VF)

    Content du refroidissement rapide. Confortable avec qualité

    - Inverter, un système qui permet d'économiser un maximum d'énergie en réduisant la vitesse du compresseur pour fournir avec précision une température fraîche et confortable.

    - Refroidissement rapide, refroidissez rapidement et instantanément avec un seul bouton.

    - Nettoyage facile : les utilisateurs peuvent retirer le filtre (V-Air Filter) pour un nettoyage plus facile.

    - V-Air Filter, un filtre à air mélangé à des particules de platine de taille nanométrique. Aide à inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des odeurs indésirables.

    - MODE SOMMEIL pour dormir confortablement toute la nuit.

    - CODE D'ERREUR Vous pouvez facilement vérifier vous-même les symptômes anormaux du climatiseur.

    - Garantie compresseur 5 ans , panneau batterie froide 3 ans et panneau batterie chaude, pièces de rechange 1 an à l'intérieur de la machine.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UNE ASSISTANCE À LA CONCEPTION TECHNIQUE, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL MSY-KY24VF

      Cooling capacity (BTU/h) 22,519

      SEER (Btu/h/W) 18.15

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 6.6(1.6 - 6.7)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

      Blow Fan Indoor Line flow fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 262

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285

      Weight Indoor 11.1

      Weight Outdoor 34

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35(1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7(1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30 / 15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MSY-KY24VF
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie