Publier vos produits
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Traduit par Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim grand climatiseur split Système d'onduleur

    SÉRIE PCY : PCY-SM18KAL2

    Modèle suspendu sous le plafond, taille 18 084 BTU, système Inverter, solution R32, save fibre 5 (3 étoiles)

    - forme moderne Conception parfaitement belle Économisez de l'espace d'installation
    - Travailler tranquillement avec conception de sortie d'air et quelques pales de ventilateur mais peut couper beaucoup d'air
    - Contrôlez le fonctionnement avec une télécommande sans fil. ou filaire (Option)
    - Le système SWING aide à distribuer rapidement l'air frais dans toute la pièce
    - Capable de parcourir des tuyaux de réfrigérant jusqu'à 50 mètres (vérifiez la distance de tuyauterie dans le catalogue)
    - Peut être contrôlé de manière centralisée ou contrôlé en groupes avec système d'alarme de panne automatique
    - Certifié pour le label d'économie d'énergie 5 (3 étoiles)
    - Utiliser le réactif R32 qui n'est pas toxique pour l'environnement.
    - Il s'agit d'un système d'exploitation INVERTER.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST À UTILISER EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UN SUPPORT TECHNIQUE À LA CONCEPTION, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL PCY-SM18KAL2

      Cooling capacity (BTU/h) 18,084

      SEER (Btu/h/W) 16.5

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.3(2.8-5.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control: No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor 25

      Weight Outdoor 31

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PCY-SM18KAL2
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie