Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
mobilis-design/products/b936458d-cf1a-46b4-ad10-cec4a64c4fc8
Page d'accueil
Catégories
Jardins / Aménagements paysager
Mobilier urbain
Ballota System Trippel Pergola
Indisponible en États-Unis
Mobilis Design
Suivre
Ballota System Trippel Pergola
Traduit par Google,
Voir l'original
FOIS
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
5005M-S
Famille de produits
TEMPOS
Groupe de produits
Shelters
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-08
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2500
Largeur (mm)
7900
Profondeur (mm)
2700
Liens
Liens
URL du produit
https://mobilisdesign.se/product/5005M-S
Instructions d'installation
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier laqué époxy
Poids net (Kg)
750
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
Classification IFC
Mobilier
Code ETIM
EG017960
Nom ETIM
Furniture
Code Uniclass 2015
Pr_40_50
Description de l'Uniclass 2015
Furnishings
Code CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Produits similaires
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Télécharger
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Télécharger
Forms+Surfaces
Avivo Table
Télécharger
Forms+Surfaces
Hypha Table
Télécharger
Forms+Surfaces
Factor Chair
Télécharger
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Télécharger