Publier vos produits
Fantastic Office Table 1200
Bombastik

Fantastic Office Table 1200

Traduit par Google,
Fantastic est une série de tables pliantes. Ils sont très légers grâce à la base en aluminium. En standard, ils sont livrés avec un mât enduit de poudre blanche et un pied en aluminium poli. Vous pouvez les obtenir dans des tailles allant de 700 x 700 à 900 x 2300 mm et la hauteur est de 720 mm, y compris le dessus. Le plateau est en MDF de 22 mm avec un stratifié blanc et une bordure ABS assortie. Les tables sont connectables afin que vous puissiez connecter plusieurs tables à une grande. Fantastic est approuvé pour approvisionner le gouvernement suédois (FMV). Vous avez également la possibilité de personnaliser votre table. - Nous peignons la base dans presque toutes les couleurs RAL comme vous le souhaitez. - Vous pouvez utiliser des roues de couleur assortie. - Nous pouvons les fabriquer dans toutes les hauteurs et longueurs (max 2300 mm) comme vous le souhaitez. - Pour les plateaux, nous travaillons avec tous les matériaux courants. Nous avons plusieurs choix de formes et de profils, et nous sommes également en mesure de fabriquer les plateaux de table selon vos dessins ou demandes spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter Bombastik Attitude. Attitude par: Taglio Montana.
Spécifications techniques
  • Réference unique.141003
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsFantastic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-09
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56