Publier vos produits
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Traduit par Google,
Modul-Box destiné à être placé dans une étagère d'une profondeur de 486 mm. Les boîtes sont fabriquées dans un matériau résistant aux chocs et peuvent résister à la plupart des huiles, acides et produits chimiques. Ils sont profilés pour une bonne rétention de forme et ont des poignées sur le devant. Peut être complété par des séparateurs et un voyant. Livré en pièces. Matière : plastique Couleur : rouge vif
Spécifications techniques
  • Réference unique.10481-03
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)495
  • Largeur (mm)162
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26