Publier vos produits
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

Traduit par Google,

Le PressureStream est conçu pour les applications commerciales et industrielles. Il peut être utilisé pour le soufflage d'air, pour introduire de l'air frais dans un bâtiment ou pour l'extraction d'air chaud.

Les pales de l'hélice sont en thermoplastique renforcé de fibres modernes avec une torsion hélicoïdale et une forme de profil aérodynamique pour une efficacité maximale. Les moyeux d'hélice sont en aluminium moulé sous pression à haute résistance et les boîtiers sont en acier galvanisé. Les registres automatiques se ferment lorsque les unités ne sont pas utilisées.

Les unités PressureStream sont livrées assemblées en usine.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

  • Diamètre du ventilateur : 36"
  • PCM : 20 000
  • Moteur à entraînement direct
  • Lames : thermoplastique renforcé de fibres modernes avec torsion hélicoïdale et forme de profil aérodynamique.
  • Moyeux d'hélice : Aluminium moulé sous pression à haute résistance
  • Boîtiers : Aluminium
  • 3 CV, 1160 tr/min 230/460/3
  • Le PressureStream peut être monté sur bordure soit dans le mur latéral, soit sur le toit.
    • Montage sur toit :
      • Diamètre extérieur du capot : 88"
      • Diamètre extérieur du trottoir : 46"
      • Poids moyen : 800 livres.
    • Montage mural:
      • Profondeur du logement : 44"
      • Diamètre extérieur du boîtier : 42,5"
      • Poids moyen : 450 livres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PressureStream
  • Famille de produitsNatural Cooling
  • Groupe de produitsPressureStream
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC001147
  • Nom ETIMRoof mounted ventilator
  • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Code UNSPSC4010
  • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment