Publier vos produits
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Cadre de lit Queen dans un matériau d'apparence cuir blanc super doux avec une conception de tête de lit rembourrée simpliste.
    Le format discret de ce cadre de lit plate-forme facilite l'entrée et la sortie ; les pieds noirs en bois massif ne perdent aucune solidité.
    Le complément parfait à n'importe quelle chambre de votre petite maison, appartement ou condo.
    Ce lit Queen nécessite un sommier et un matelas (non inclus).
    Dimensions du produit : 64 pouces de long x 86 pouces de large x 46 pouces de haut.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #MonarchSpecialties #QueenBedFrame #QueenBed #WhiteBedFrame

    Spécification
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 86.65
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 45.75
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 64.25
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 55
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 20
      BED SIZE: QUEEN SIZE
      BED TYPE: UPHOLSTERED BEDS
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 3.91
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 28
      BOX 1 - HEIGHT: 4
      BOX 1 - LENGTH: 66
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 62
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.50.90.45
      BOX 1 UPC CODE: 878218006646
      COLOR: WHITE
      COTTON: 4%
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: MALAYSIA
      DEPARTMENT - 1: BEDROOM
      FINISH - SECONDARY: BLACK
      FINISH ATTRIBUTES: FAUX LEATHER
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 0.75
      Master Item Specification
      LEG 1 - HEIGHT: 23.25
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEG 2 - DEPTH / WIDTH: 1.5
      LEG 2 - HEIGHT: 4.25
      LEG 2 - LENGTH: 2.75
      LEG 3 - DEPTH / WIDTH: 1
      LEG 3 - HEIGHT: 6.5
      LEG 3 - LENGTH: 2.75
      LEGS - FINISH: BLACK
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 2 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 3 - INCLUDED (QTY): 2
      MATERIAL: FOAM
      MATERIAL - 2: MDF, SOLID WOOD
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 7
      POLYESTER: 26%
      POLYURTHANE: 70%
      PRODUCT TYPE: BED
      STYLE: CONTEMPORARY
      UPHOLSTERY: LEATHER-LOOK
      WEIGHT CAPACITY: 600
      WOOD PERCENTAGE (%): 10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monarch-Specialties-5911Q-Queen-Bed-Frame
    • Famille de produitsBed Frame
    • Groupe de produitsQueen Size
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Beds
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture