Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Achat 10

No d'article: achat-10_7770121_nl
Fabricant: BMI Monier Netherlands
Famille de produits: Pitched Roof Tile System
Groupe de produits: Achat 10
Largeur (mm): 280
Hauteur (mm): 450
Profondeur (mm): 99
Date de publication: 2020-04-29
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 3.8

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L521
Uniclass 1.4 la description: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 la description: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 la description: Roofs
NBS Reference Code: 20-40-95-40
NBS Reference la description: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numéro OmniClass: 23-13 39 17 11
Titre OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Clay

BIMobject®