Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Achat 10 cloak verge lh

No d'article: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Fabricant: BMI Monier Netherlands
Famille de produits: Pitched Roof Tile System
Groupe de produits: Achat 10
Largeur (mm): 318
Hauteur (mm): 450
Date de publication: 2020-04-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 6.1

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L5211
Uniclass 1.4 la description: Clay tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 la description: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 la description: Clay tile verge fittings
NBS Reference Code: 80-82-20
NBS Reference la description: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numéro OmniClass: 23-13 39 17 11
Titre OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®