No d'article: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Fabricant: | BMI Monier Netherlands |
Famille de produits: | Pitched Roof Tile System |
Groupe de produits: | Belmont |
Largeur (mm): | 326 |
Hauteur (mm): | 465 |
Profondeur (mm): | 58 |
Date de publication: | 2019-01-01 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Vitrine (modèle) |
URL des données produits: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Description technique: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: | France |
Poids net (kg): | 4.1 |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Toit |
---|---|
Classification IFC: | Roof |
Nom UNSPSC: | Roofing materials |
Code UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L521 |
Uniclass 1.4 la description: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Code: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 la description: | Roofs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 la description: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Code: | 80-72-13 |
NBS Reference la description: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numéro OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Titre OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®