No d'article: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Fabricant: | BMI Monier Netherlands |
Famille de produits: | Pitched Roof Tile System |
Groupe de produits: | Postel Orage |
Largeur (mm): | 267 |
Hauteur (mm): | 277 |
Date de publication: | 2019-12-18 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
URL des données produits: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Description technique: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: | France |
Poids net (kg): | 7.5 |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Toit |
---|---|
Classification IFC: | Roof |
Nom UNSPSC: | Roofing materials |
Code UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L5211 |
Uniclass 1.4 la description: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 la description: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 la description: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Code: | 80-82-20 |
NBS Reference la description: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numéro OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Titre OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®