Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Tuile Du Nord

No d'article: tuile-du-nord_7770110_nl
Fabricant: MONIER - Netherlands
Famille de produits: Pitched Roof Tile System
Groupe de produits: Tuile du Nord
Largeur (mm): 214
Hauteur (mm): 281
Profondeur (mm): 67
Date de publication: 2019-01-01
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (10)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: Netherlands
Poids net (kg): 1.8

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L521
Uniclass 1.4 Description: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Description: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Description: Roofs
NBS Reference Code: 20-40-95-40
NBS Reference Description: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numéro OmniClass: 23-13 39 17 11
Titre OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés