Publier vos produits
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
    Montel Inc

    Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System

    Traduit par Google,

    Le système de stockage d'étagères à 4 montants SmartShelf® est une alternative d'étagères à extrémité ouverte, qui peut être configurée d'innombrables façons et personnalisée pour contenir une large gamme d'articles. Conçu dans un souci de polyvalence, il s'agit d'une solution unique pour tous les besoins de stockage.

    SmartShelf® est l'alternative intelligente aux étagères ordinaires. Mélangez et assortissez les configurations ! Le système d'étagères hybride à quatre montants permet à la fois des étagères pleine profondeur et dos à dos : soit des étagères dos à dos de 16 pouces séparées par un séparateur central, soit des étagères pleine profondeur de 32 pouces. C'est idéal pour stocker efficacement des articles plus grands et plus petits dans la même unité. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Il existe toutes sortes de permutations pratiques que vous pouvez introduire, telles que des crochets et des supports, des portes à volets, des armoires ou des tiroirs verrouillables pour plus de sécurité. Pour plus de mobilité et de capacité, montez les unités sur l'un de nos chariots mobiles.

    Avec deux technologies dans un seul cadre de poteau, vous pouvez stocker pratiquement n'importe quoi. Ce concept unique et breveté d'étagères sans boulons offre deux alternatives que vous pouvez mélanger et assortir : un système d'étagères avec crochets ne nécessitant aucun outil pour le réglage des étagères capable de supporter une capacité de charge allant jusqu'à 136 kg par étagère, et des systèmes d'étagères avec support d'étagère et renforts capables de supportant une capacité de charge allant jusqu'à 500 lb par étagère.

    Spécification
    • STANDARD DIMENSIONS

      • BACK-TO-BACK SHELF (DEPTH): 8”, 9”, 10”, 12’’, 13”, 15”, 16”, 18”, 24”, 30”, 36”
      • DOUBLE FACE FULL DEPTH SHELF (DEPTH): 16”, 18”, 20”, 24”, 26”, 30”, 32”, 36”
      • WIDTH: 24’’, 30’’, 36”, 39 3/8”, 42”, 48”
      • HEIGHT: 76’’, 85’’, 88”, 97”, 108”, 120”
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Smartshelf
    • Famille de produitsShelving Systems
    • Groupe de produits4‑Post Hybrid Multi‑Use Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Post-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Titre OmniClassLibrary Shelving