Publier vos produits
Quad Desk and Table

Quad Desk and Table

Traduit par Google,

Le système Quad Desk and Table est conçu pour des arrangements de sièges ergonomiques simples pour des individus ou des salles de classe complètes, grandes ou petites.

Avec deux tailles, le Quad tire le meilleur parti de votre salle de classe ou de formation pour les apprenants de tout âge.

Spécialement conçu pour prendre en charge une variété de modes d'apprentissage afin de promouvoir l'interaction dans votre classe.

Dessus en HPL de 1,25″ d'épaisseur résistant aux rayures avec bande de chant moulée en T. Disponible dans des couleurs personnalisées.

Les pieds en acier enduit de poudre sont réglables en hauteur et conçus pour un montage rapide. Disponible en noir ou argent. Les pieds comprennent des patins sans danger pour le sol, ou choisissez des roulettes en option pour une configuration facile des modules. Peut être utilisé en tandem avec le bureau et la table Chevron pour encore plus d'options configurables.

D'autres accessoires optionnels incluent des boîtes à livres, des crochets pour packs et des dispositifs de regroupement. La prise de courant à montage sur pince et le chargeur USB fournissent une alimentation de bureau instantanée et une accessibilité de charge.

Spécifications techniques
  • Réference unique.desk_quad
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice-Desk & Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32
  • Largeur (pouces)41.7
  • Profondeur (pouces)32.7
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables
  • Numéro OmniClass23-21 25 00
  • Titre OmniClassEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS