Publier vos produits
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    Avec sa finition noire mate durable et sa forte personnalité, le mélangeur de cuisine INXX II sharp fait une déclaration élégante et contemporaine dans votre cuisine. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.

    À propos de la collection INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chrome Art.No 272071.ca RSK 8311253 NRF 4290508 Art noir mat.NO 272071.12CA RSK 8311254 NRF 4290509 Matte White Art.NO 272071.222CA RSK 8311255 NRF 4290511 CA RSK 8311257 NRF 4290513 Laiton brossé art.no 272071.62CA RSK 8311258 NRF 4290514 Nickel brossé art.no 272071.76CA RSK 8311259 NRF 4290515




    Spécification
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.272071
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)306
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.468
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures