Publier vos produits
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve

    MMIX II Kitchen mixer sharp with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie d'économie d'énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, embellissent n'importe quel intérieur. C'est le moyen idéal de vivre l'expérience aquatique durable de Mora dans un forfait attrayant et abordable.

    MMIX II Sharp combine un design épuré avec une construction de qualité et des aspects respectueux de l'environnement, faisant de ce mixeur un véritable gagnant. Sans plomb avec un système d'économie d'énergie ESS.

    Numéro d'article : 332071 RSK : 8312158 NRF : 4290573

    Spécification
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.332071
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora MMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)368
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets