Publier vos produits
MMIX II Kitchen mixer soft with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with dishwasher valve

    MMIX II Kitchen mixer soft with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, embellissent n'importe quel intérieur. C'est le moyen idéal de vivre l'expérience aquatique durable de Mora dans un forfait attrayant et abordable.

    MMIX II soft a un design géométrique légèrement incurvé qui dégage un style classique et facile à travailler.

    Avec vanne lave-vaisselle - Numéro d'article : 332151 RSK : 8312165 NRF : 4290581 LVI 6261284

    Ce produit est conforme LEED/BREEAM, ce qui signifie qu'il répond aux exigences de débit applicables à certains bâtiments neufs et conversions.

    Avec vanne lave-vaisselle - Numéro d'article : 332151.LD3 RSK : 8312166 NRF 4290575 LVI 6261285. Débit 3,8 l/min

    Avec vanne lave-vaisselle - Numéro d'article : 332105.LD4 RSK : 8312168 NRF 4290583 LVI 6261286. Débit 4,8 l/min

    Spécification
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.332151
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora MMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)391
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets