Publier vos produits
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    LYNX miniprofi, mixeur de cuisine

    Avec son design épuré et ses surfaces élégantes en noir ou en chrome, ce mitigeur de cuisine est à la fois une pièce maîtresse élégante et un outil fiable en cuisine. La buse à deux jets facilite le rinçage des légumes, le remplissage des casseroles et le nettoyage. Sa haute qualité garantit une utilisation fréquente pendant de nombreuses années, de la cuisine au lave-vaisselle. De plus, les déclarations environnementales de produit (DEP) sont disponibles, ce qui facilite le choix d'une option durable sans compromis sur le design ou la fonctionnalité.


    Chrome, numéro d'article : 344091 RSK : 8312217 NRF : 1426126

    Noir mat, numéro d'article : 344091.12.12 RSK : 8312218 NRF : 1426127


    Spécification
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Lead Free


    Spécifications techniques
    • Réference unique.344091
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsLYNX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)447
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets