Publier vos produits
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.

    Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.

    Un mitigeur de cuisine minimaliste et intemporel en noir mat ou en chrome. Il présente un profil cylindrique agréable à l'œil, un col légèrement incurvé et un levier charismatique et aplati. Comprend un interrupteur d'arrêt du lave-vaisselle pour protéger contre les dégâts des eaux.

    Chrome, numéro d'article : 344151 RSK : 8312209 NRF : 1385597

    Noir mat, numéro d'article : 344151.12 RSK : 8312210 NRF : 1385598


    Spécification
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cut off switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.344151
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsLYNX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets