Publier vos produits
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
    Archivé

    Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Kitchen mixer with combination spout and rinsing system. Nozzle with two jet settings. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304013 NRF 4290232 LVI 6260921 VVS 716272504 The kitchen mixer for discerning home professionals. Mora Izzy Miniprofi brings the advantages of professional kitchens into your home, adding an exciting and untraditional touch to your kitchen interior. The mixer has a detachable nozzle and adjustable jet settings: choose between a concentrated jet and a shower jet. Mora Izzy Miniprofi makes your kitchen work easier, more efficient, more attractive and – with ESS function – kinder to the environment.
    Spécification
    • Combined kitchen and rinse mixer. Hole diameter Ø29-37 mm. Nozzle with two jets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.702845
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Izzy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)37
    • Profondeur (mm)227
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures