Publier vos produits
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Pergola Bioclimatique - Systeme Moderne de Pergola Aluminium Morad

    La pergola bioclimatique Morad SkyView est une couverture avec des lames de toit mobiles reglables de 0 a 135 degres avec commande electrique. La fermeture complete du toit protege de la pluie. Le systeme cree son propre microclimat - plus de lumiere, plus d'ombre ou protection totale.

    SkyView convient aux terrasses de maisons individuelles, jardins, bords de piscine, restaurants, cafes, hotels et espaces commerciaux. Disponible en version autoportante et fixee au mur. Grace a la construction modulaire les segments peuvent etre connectes pour creer de plus grandes couvertures sans divisions visibles.

    Les lames reglables permettent un controle precis des conditions lumineuses. La construction en aluminium garantit durabilite et aspect esthetique valorise dans l'architecture moderne. Tous les composants subissent des tests de qualite et de resistance rigoureux garantissant une utilisation sure et une resistance aux conditions extremes.

    Spécification
      • Espacement des lames: 184 mm

        Angle de reglage des lames: 0-135 degres

        Largeur max. des lames: 4000 mm

        Largeur max.: 4300 mm

        Longueur max.: 6500 mm

        Hauteur max.: 3000 mm (hauteur libre 2800 mm)

        Alimentation: 230VAC 50Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pergola-skyView
    • Famille de produitsSystèmes de façade
    • Groupe de produitsCanopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique
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
    Produits similaires