Publier vos produits
AC-62 Porte Vantail Unique Ouvrant Vers l’Extérieur
Morad

AC-62 Porte Vantail Unique Ouvrant Vers l’Extérieur

L’AC-62 est un système isolé conçu pour les applications extérieures, telles que les fenêtres, les portes et les vitrines. Ce système permet la fabrication de portes coulissantes, de portes automatiques, de fenêtres s’ouvrant aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur, ainsi que de structures pivotantes, pliantes et courbes.

Deux profils en aluminium sont reliés par une rupture de pont thermique, créant un profil avec une largeur de cadre de 62 mm et une largeur d’ouvrant de 70 mm. La largeur et la structure des profils garantissent une excellente résistance et de bonnes performances thermiques, tout en maintenant un coût de système compétitif.

Spécification
    • Coefficient de transmission thermique: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Indice d’isolation acoustique spécifique: Rw=33 dB
    • Résistance à la charge du vent: C5
    • Étanchéité à l’eau: E1500
    • Dimensions maximales d’un vantail de porte: 1410 mm x 2567 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ac-62-door-single-opening-outwards
  • Famille de produitsFenêtres & Portes
  • Groupe de produitsAC-62
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique