Publier vos produits
AC-77P Panel Doors
Morad

AC-77P Panel Doors

La porte AC-77P combine une technologie innovante, une esthétique soignée et une haute efficacité énergétique. Sa construction robuste et son design moderne répondent aux normes les plus strictes en matière de fonctionnalité, de sécurité et de durabilité.

La porte est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité résistants aux conditions météorologiques et aux dommages mécaniques, garantissant une longue durée de vie. Le remplissage en mousse PUR haute densité améliore à la fois l’isolation thermique et acoustique, faisant de l’AC-77P un choix idéal pour les bâtiments à haute performance énergétique.

Les portes AC-77P offrent également de nombreuses options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions afin de s’adapter au style du bâtiment. Les fonctionnalités intelligentes, telles qu’une serrure électromotorisée, un lecteur d’empreintes digitales et un clavier à code, assurent une intégration parfaite avec les systèmes de gestion intelligente des bâtiments, renforçant ainsi le confort et la sécurité.

Spécification
    • Résistance au vent : C4
    • Étanchéité à l’eau : 4A
    • Isolation thermique : Ud à partir de 0,9 W/m²K
    • Épaisseur du cadre/du vantail : 77 mm
    • Dimensions maximales du vantail : 1480 x 2980 mm
    • Technologies intelligentes : Serrure électromotorisée, lecteur d’empreintes digitales, clavier à code
Spécifications techniques
  • Réference unique.ac-77-panel-doors
  • Famille de produitsFenêtres & Portes
  • Groupe de produitsAC-77P
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)77
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique