Publier vos produits
AC-62 Système de porte pour panneaux sandwich
Morad

AC-62 Système de porte pour panneaux sandwich

L’AC-62 est un système isolé conçu pour les applications extérieures, telles que les fenêtres, les portes et les vitrines. Ce système permet la fabrication de portes coulissantes, de portes automatiques, de fenêtres s’ouvrant aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur, ainsi que de structures pivotantes, pliantes et courbes.

Deux profils en aluminium sont reliés par une rupture de pont thermique, créant un profil avec une largeur de cadre de 62 mm et une largeur d’ouvrant de 70 mm. La largeur et la structure des profils garantissent une excellente résistance et de bonnes performances thermiques, tout en maintenant un coût de système compétitif.

Spécification
    • Coefficient de transmission thermique: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Indice d’isolation acoustique spécifique: Rw=33 dB
    • Résistance à la charge du vent: C5
    • Étanchéité à l’eau: E1500
Spécifications techniques
  • Réference unique.morad-ac62-sandwich-panel-door-system
  • Famille de produitsFenêtres & Portes
  • Groupe de produitsAC-62
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique