Publier vos produits
Cromie 20x20
Mosaico+

Cromie 20x20

Traduit par Google,
CROMIE COLLECTION Mosaïques de verre composées d'un mélange de copeaux carrés, disposés de façon aléatoire, aux finitions variées (irisées, émaillées, brillantes, profondes, ondulées, brillantes, mates, dorées...) dont les dimensions des copeaux changent en fonction de la taille : 10x10, 15x15 et 20x20 tous avec une épaisseur de 4 mm, et 23x23 avec une épaisseur de 8 mm. Les puces sont montées sur un treillis en fibre de verre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cromie-20x20
  • Famille de produitsCromie
  • Groupe de produitsMosaic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)327
  • Largeur (mm)327
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
  • Classification IFCSurface
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mosaic tiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique
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
Produits similaires