Publier vos produits
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm
Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm

    Panneau massif en bambou Vertical Caramel 40 mm

    Le Panneau Massif en Bambou MOSO est composé de plusieurs couches de bambou, disponible dans de multiples variations de taille, d’épaisseur, de configuration, de style et de couleur. Ces panneaux en bambou sont particulièrement intéressants pour les applications dans lesquelles le chant du panneau demeure visible: marches d’un escalier, meubles ou plan de travail d’une cuisine notamment.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit: BP-5P255
      • Vertical, Caramel, Brut
      • Dimensions: 2440x1220x40mm
      • Construction : 4-8-16-8-4
      • Densité (Couche supérieure): +/- 700 kg/m3
      • Couche d’usure: 3,5-5 mm 1) (HO/VE)
      • Dilatation bambou: 0,14% pour 1% de variation d’humidité
      • Taux d’humidité 1): 10% à 20°C et 65% d’humidité relative 8% à 20°C et 50% d’humidité relative
      • Dureté - Brinell: ≥ 4 kg/mm2
      • Norme incendie: Classe D-s1-d0 2) (EN 13501-1)
      • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 3)
      • Elasticité: 4530 N/mm2 (40mm) 4) (valeur caractéristique - EN 789)
      • Colle: D3 résistant à l’eau
      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC: Produits disponibles avec la certification FSC sur demande
      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.4 (si nécessaire comme E0)
      • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      1) Dépend de l’épaisseur.
      2) Panneau testé sur une épaisseur de 40mm avec ventilation.
      3) Disponible sur demande – La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est
      communément utilisée pour les produits fabriqués avec des colles sans formaldéhydes
      ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.
      4) Élasticité d’autres panneaux disponible sous demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BP-5P255
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Solid Panel
    • Groupe de produitsBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit