Publier vos produits
Panneau massif en bambou Caramel 38 mm
Panneau massif en bambou Caramel 38 mm
Panneau massif en bambou Caramel 38 mm
Panneau massif en bambou Caramel 38 mm

    Panneau massif en bambou Caramel 38 mm

    MOSO Panneau massif en bambou de style haute densité a une couche supérieure en matériau compressé. Cela rend le panneau massif bambou (D) très dur et résistant à l’usure et à la corrosion. Donc intéressant pour des applications exigeantes en termes d’utilisation ou de design.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit: BP-DT5050
      • Density, Caramel, Brut
      • Dimensions: 2440x1220x38mm
      • Construction : 3-6-20-6-3
      • Densité (Couche supérieure): +/- 1050 kg/m3
      • Couche d’usure: 3-4 mm 1)
      • Dureté - Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 2)
      • Elasticité: 4318 N/mm2 (38 mm) 3) (valeur caractéristique - EN 789)
      • Colle: D3 résistant à l’eau
      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande
      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (si nécessaire comme E0)
      • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      1) Dépend de l’épaisseur.
      2) Panneau testé sur une épaisseur de 40mm avec ventilation.
      3) Disponible sur demande – La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est
      communément utilisée pour les produits fabriqués avec des colles sans formaldéhydes
      ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.
      4) Élasticité d’autres panneaux disponible sous demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BP-DT5050
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Solid Panel
    • Groupe de produitsBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction