Publier vos produits
BPI-92S R 2 1/2

BPI-92S R 2 1/2

Traduit par Google,

Pompes à moteur centrifuges monocellulaires pour la prévention des incendies.

Spécification
  • Aplicações Gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Linha T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BPI-92S-R-2-1_2
  • Famille de produitsMotombas de Superfície
  • Groupe de produitsPrevenção Contra Incêndio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud