Publier vos produits
BPI BT4
BPI BT4

    BPI BT4

    Traduit par Google,

    Pompes centrifuges multicellulaires horizontales, rotors à flux radial fermé, buses d'aspiration et de refoulement filetées, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique. Livré en rouge pour répondre aux exigences des installations incendie

    Spécification
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Corpo de aço inox AISI 304
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20, com rosca BSP 1”
      • Rotor fechado de Celcon®
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™
      • Motores elétricos WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316

      Importante

      • Temperatura máxima de operação: 40º C.
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BPI-BT4
    • Famille de produitsMotombas de Superfície
    • Groupe de produitsPrevenção Contra Incêndio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud