Publier vos produits
FIT Mancal

FIT Mancal

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Pompes centrifuges horizontales Roulements, corps en spirale extractible à dos divisé, roue à flux radial fermé à un étage, buse d'aspiration et de refoulement à bride, étanchéité de l'arbre par bague et garniture mécanique, lubrification des roulements par huile ; répondant aux spécifications techniques de la norme ISO 5199, dimensions selon la norme ISO 2858.

Spécification
  • Aplicações

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
    • Irrigação

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme ANSI B16.1.
    • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FIT-Mancal
  • Famille de produitsMotombas de Superfície
  • Groupe de produitsNormalizadas Mancalizadas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud