Publier vos produits
BPI FIT Mancal

BPI FIT Mancal

Traduit par Google,

Pompes centrifuges horizontales Roulements anti-incendie, corps en spirale extractible à dos divisé, roue à flux radial fermé à un étage, buse d'aspiration et de refoulement à bride, étanchéité de l'arbre au moyen d'une bague et d'une garniture mécanique, lubrification des paliers à huile ; répondant aux spécifications techniques de la norme ISO 5199, dimensions selon la norme ISO 2858.

Spécification
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BPI-FIT-Mancal
  • Famille de produitsMotombas de Superfície
  • Groupe de produitsPrevenção Contra Incêndio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud