Publier vos produits
SHARK
SHARK
SHARK

    SHARK

    Traduit par Google,

    La pompe broyeuse Shark de Franklin Electric est la solution idéale pour les applications exigeantes de traitement des eaux usées résidentielles. Dotée d'un moteur robuste, elle offre des performances supérieures pour prévenir les obstructions causées par des matières et débris non solubles. Son système de coupe exclusif, comprenant jusqu'à 27 lames fixes et 8 lames rotatives, effectue une impressionnante cadence de 745 200 coupes par minute, garantissant une efficacité de broyage inégalée.

    Conçue pour remplacer facilement les pompes à effluents ou à eaux usées conventionnelles, la gamme Shark est dotée d'un système de garniture mécanique offrant une durabilité jusqu'à six fois supérieure à celle des garnitures traditionnelles. La pompe est pré-assemblée avec des adaptateurs de refoulement de 1-1/4" et 2" et est dotée de pieds réglables pour une meilleure stabilité.

    Avec sa construction en fonte, son arbre en acier inoxydable et sa protection intégrée contre les surcharges, le Shark allie robustesse, sécurité et fiabilité. Idéal pour ceux qui recherchent des performances élevées, une maintenance simplifiée et une tranquillité d'esprit en usage résidentiel.

    Spécification
    • Aplicações Gerais

      • Ideal para bombeamento de águas residuais com presença de materiais trituráveis em suspensão, tanto sólidos como fibrosos.
      • Residências, condomínios, instalações comerciais, estações elevatórias, estações de tratamento e instalações industriais. Para Shark de 1 cv considerar o uso limitado a 2 residências.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Bocais com rosca BSP 1 1/4” e adaptador com rosca 2”
      • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
      • Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 (Modelos 1 cv)
      • Rotor semiaberto de bronze (Modelos 2 cv)
      • Triturador de aço inox temperado AISI 440 C, de alta dureza
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, buna N, carbeto de silício (Modelos 1 cv)
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (Modelos 2 cv)
      • Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
      • Motor monofásico com proteção térmica
      • Comprimento do cabo de ligação: 6 m (Modelos 1 cv) e 10 m (Modelos 2 cv)

      Importante

      • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
      • A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
      • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
      • instale o produto de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
      • Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica
      • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais

      Opções (Shark 2 cv)

      • Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
      • Comprimento do cabo: 25 metros
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shark
    • Famille de produitsSubmersíveis (Esgoto/Drenagem)
    • Groupe de produitsMotobombas Submersíveis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud