Publier vos produits
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0

    climbslide 10.0

    Traduit par Google,

    Toboggan d'escalade Playsculpture 10 .0

    Alors que les adultes apprécieront «climb slide 10.0» comme une sculpture ludique au design esthétique, les enfants y verront un petit monde plein d'aventures. Que ce soit en version grande ou petite, «climbslide 10.0» garantit non seulement du plaisir mais aussi des rencontres et du mouvement.
    Pour les enfants à partir de 4 ans

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length:995 cm
      Width: 236 cm
      Height: 223cm
      Weight: 2000 kg
      Critical fall height: 223 cmNumber of foundations: 8Construction time (approx.):4 pers. à 6 hrs.

      Crane required

    Spécifications techniques
    • Réference unique.climbslide-10-0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)2360
    • Profondeur (mm)9950
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)2000
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Sculptures & Ornaments
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie