Publier vos produits
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

Traduit par Google,
Ce fauteuil programmable entièrement motorisé offre qualité et confort aux patients et aux soignants à un prix plus abordable. Le fauteuil 403 est doté d'un socle bas facilitant l'accès au patient pour les soignants. Il est équipé de fonctions motorisées de levage et d'inclinaison du dossier, avec commande de démarrage et d'arrêt progressifs, pour un confort accru du patient et une réduction de la fatigue du soignant. Le fauteuil 403 reprend les fonctionnalités motorisées du fauteuil d'examen 461, mais avec un repose-pieds fixe. Conçu pour répondre aux besoins des spécialistes, le fauteuil 403 est la solution idéale pour les soignants recherchant un fauteuil motorisé de qualité, confortable et performant, contribuant à améliorer la prise en charge des patients.
Spécification
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

Spécifications techniques
  • Réference unique.403-exam-chair-403-002-80
  • Famille de produitsExam
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables